Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Junction Box incl. Double membrane seals, cover retainer

BN 22940 - Junction Box incl. Double membrane seals, cover retainer

  • Push-out membranes

  • External fastening points

  • standard indoor installations and protected outdoor areas

  • DLG (Ammonia resistance)

  • 1000 Voltage AC

  • Protection grade: IP66


Marca
Marca SPELSBERG®
Linea di prodotti
Linea di prodotti Abox-Serie
Materiale
Materiale Polycarbonate
Composizione del materiale
Composizione del materiale PC

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Push-out membranes

  • External fastening points

  • standard indoor installations and protected outdoor areas

  • DLG (Ammonia resistance)

  • 1000 Voltage AC

  • Protection grade: IP66

Caratteristiche

Marca
Marca SPELSBERG®
Linea di prodotti
Linea di prodotti Abox-Serie
Materiale
Materiale Polycarbonate
Composizione del materiale
Composizione del materiale PC

Contenuto della fornitura

Abox Pro 025 AB-L, Abox Pro 025 AB-L/sw

4 Attachment bushes M20 sealing area 7-13 mm, cover retainer

Abox Pro 040 AB-L

4 Attachment bushes M20 sealing area 9-17 mm, cover retainer




Adatto a questo


BN 22942 - DIN 60715

Double-membrane seals DMS with two sealing membranes, closed - Double-membrane seals DMS with two sealing membranes, closed - Thermoplastic elastomer - TPE