Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
KEENSERTS® PT

BN 31909 - Power Tool oleopneumatico senza kit mandrino per KEENSERTS® inserti filettati

  • Pressione aria di esercizio: 6 bar
  • Pressione aria compressa min.-max.: 5-7 bar
  • Consumo aria per ciclo di lavoro a 6 bar: 5 litri
  • Forza di trazione massima: 19 kN
  • Vibrazioni: < 2,5 m/s
  • Rumorosità: 76 dB (A)
Factsheet: Download (PDF)

Marca
Marca KEENSERTS®
Linea di prodotti
Linea di prodotti PT
Materiale
Materiale Materiali multipli

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.

Prezzo netto cadauno


Product features

  • Pressione aria di esercizio: 6 bar
  • Pressione aria compressa min.-max.: 5-7 bar
  • Consumo aria per ciclo di lavoro a 6 bar: 5 litri
  • Forza di trazione massima: 19 kN
  • Vibrazioni: < 2,5 m/s
  • Rumorosità: 76 dB (A)
Factsheet: Download (PDF)

Features

Marca
Marca KEENSERTS®
Linea di prodotti
Linea di prodotti PT
Materiale
Materiale Materiali multipli

Contenuto della fornitura

Composto da:
1 x Attrezzo di montaggio
1 x Olio idraulico (tipo ISO VG 32 100CC)
1 x Chiave multiuso
1 x Perno di rimozione
1 x Chiave maschio esagonale 3 mm
1 x Manuale di istruzioni
1 x Manuale di installazione




Suitable for this


BN 31903

KEENSERTS® 3352-TM - Kit mandrino serie leggera per KEENSERTS® Power Tool PT - Acciaio

BN 31904

KEENSERTS® 3352-THM - Kit mandrino serie pesante per KEENSERTS® Power Tool PT - Acciaio