Rosette piane senza smusso serie M (a fascia media)
BN 84522
~NFE 25-513 M
(Norma ritirata)
~DIN 126
~ČSN 021721
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Superficie |
Superficie
zincato giallo
|
Durezza |
Durezza
100 HV
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Superficie |
Superficie
zincato giallo
|
Durezza |
Durezza
100 HV
|
BN 20229 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Rosette piane senza smusso serie M (a fascia media) - Acciaio - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 82416 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Rosette piane senza smusso serie M (a fascia media) - Acciaio - rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 84521 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Rosette piane senza smusso serie M (a fascia media) - Acciaio - zincato bianco