AVDEL® 74290
BN 25620 - Punzonatrice idropneumatica per la produzione di fori esagonali
Peso: 2,2 kg
Forza di trazione: 23,5 kN
Lunghezza della corsa: 6,5 mm
Pressione operativa: 5-7 bar
Campo d'impiego: M4-M10
Per la produzione di fori esagonali
Consente l'uso di inserti esagonali in applicazioni cieche
Adatto per leghe leggere, acciaio e acciaio inossidabile
Corpo in plastica resistente
Leggero ed ergonomico
Attivazione in un solo passaggio
Può essere montato in sospensione o tenuto in mano
Funzionamento rapido e semplice
Marca |
Marca
AVDEL®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
74290
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
Note sull'uso |
Note sull'uso
|
Tutte le caratteristiche
Prezzo netto cadauno
Caratteristiche del prodotto
Peso: 2,2 kg
Forza di trazione: 23,5 kN
Lunghezza della corsa: 6,5 mm
Pressione operativa: 5-7 bar
Campo d'impiego: M4-M10
Per la produzione di fori esagonali
Consente l'uso di inserti esagonali in applicazioni cieche
Adatto per leghe leggere, acciaio e acciaio inossidabile
Corpo in plastica resistente
Leggero ed ergonomico
Attivazione in un solo passaggio
Può essere montato in sospensione o tenuto in mano
Funzionamento rapido e semplice
Ulteriori informazioni
La punzonatrice idropneumatico 74290 può essere utilizzato per altre dimensioni di filettatura sostituendo gli accessori.
Caratteristiche
Marca |
Marca
AVDEL®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
74290
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
Note sull'uso |
Note sull'uso
|
Contenuto della fornitura
Senza valigetta e senza attrezzatura
Adatto a questo
BN 25621
AVDEL® - Equipaggiamenti completo per punzonatrice 74290-03000, per alluminio - Acciaio
BN 25622
AVDEL® - Equipaggiamenti completo per punzonatrice 74290-03000, per acciaio e INOX - Acciaio
BN 25623
AVDEL® - Punzone per punzonatrice 74290-03000, per alluminio - Acciaio
BN 25624
AVDEL® - Punzone per punzonatrice 74290-03000, per acciaio e INOX - Acciaio
BN 25625
AVDEL® - Matrice per punzonatrice 74290-03000, per alluminio - Acciaio
BN 25626
AVDEL® - Matrice per punzonatrice 74290-03000, per acciaio e INOX - Acciaio
BN 25627
AVDEL® - Manicotto di accoppiamento per punzonatrice 74290-03000 - Acciaio