Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP)

BN 55622 - Rivetti tubolari filettati testa svasata piccola con sigillante Precote 5, gambo esagonale parziale, chiusi

  • Grado di protezione IPx7 garantito secondo le condizioni di collaudo del produttore
  • Sigillante sottotesta: acrilato, azzurro
  • Tempo di conservazione: 4 anni (a 30 °C e 65 % di umidità)
Informazioni tecniche: Download (PDF)
Precote 5 Informatione: Download (PDF)

Forma della testa
Forma della testa Profilo basso / testa svasata piccola con sigillante
Marca
Marca TUBTARA®
Linea di prodotti
Linea di prodotti HDKX (HUT/A4KSGUP)
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A4

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.


Product features

  • Grado di protezione IPx7 garantito secondo le condizioni di collaudo del produttore
  • Sigillante sottotesta: acrilato, azzurro
  • Tempo di conservazione: 4 anni (a 30 °C e 65 % di umidità)
Informazioni tecniche: Download (PDF)
Precote 5 Informatione: Download (PDF)

Additional information

Resistenza alla temperatura:
Aria: -50 °C ... +150 °C
Acqua: +100 °C
Oli, liquido dei freni: +150 °C
Carburanti: temperatura ambiente
Glicole/acqua, 50/50: +120 °C

Features

Forma della testa
Forma della testa Profilo basso / testa svasata piccola con sigillante
Marca
Marca TUBTARA®
Linea di prodotti
Linea di prodotti HDKX (HUT/A4KSGUP)
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A4

Istruzioni per il montaggio

Per ottenere un grado di protezione IP67, il foro esagonale deve essere realizzato con i vertici arrotondati: per ogni articolo il raggio da utilizzare è indicato nella colonna «R».

Illustrazione istruzioni per il montaggio





Suitable for this


BN 14309

TUBTARA® MS 3 - Pinze per montaggio manuale compreso attrezzatura - Materiali multipli

BN 25054

TUBTARA® K1 - Attrezzi per montaggio manuale completa di attrezzatura senza chiave - Materiali multipli

BN 55432

POP® ProSert® XTN20 - Attrezzo di montaggio idropneumatico - Materiali multipli

BN 25620

AVDEL® 74290 - Punzonatrice idropneumatica per la produzione di fori esagonali - Materiali multipli

BN 56258

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Utensile alimentato a batteria per l'installazione di rivetti filettati ciechi - Materiali multipli

BN 56262

Qonnect® Q-TOOL N12XL - Attrezzo a batteria per rivetti tubolari filettati e perni autoaggancianti ciechi - Materiali multipli

BN 55422

POP® PNT1000L-PC - Hydroppneumatic setting tool - Multiple Materials