Guaine termorestringenti 2:1 a parete sottile Bobina
BN 22967
Rapporto di restringimento: 2:1
Ritardante di fiamma secondo UL224 - MIL Spec (solo colorato e nero)
Ottime proprietà chimiche, fisiche ed elettriche
Temperatura di restringimento: >90 °C
Temperatura di esercizio: -55 °C ... +135 °C
Versatile, per una vasta gamma di applicazioni nel cablaggio, nonché come isolante e protezione
| Linea di prodotti |
Linea di prodotti
BST21
|
| Materiale |
Materiale
Poliolefina
|
| Note sull'uso |
Note sull'uso
|
Tutte le caratteristiche
Prezzo per bobina
Caratteristiche del prodotto
Rapporto di restringimento: 2:1
Ritardante di fiamma secondo UL224 - MIL Spec (solo colorato e nero)
Ottime proprietà chimiche, fisiche ed elettriche
Temperatura di restringimento: >90 °C
Temperatura di esercizio: -55 °C ... +135 °C
Versatile, per una vasta gamma di applicazioni nel cablaggio, nonché come isolante e protezione
Ulteriori informazioni
Manicotti e altri colori su richiesta.
Certificazioni: SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 1 (colori)
SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 2 (trasparente)
UL 224 / CSA C 22.22 (esclusa versione trasparente)
Caratteristiche
| Linea di prodotti |
Linea di prodotti
BST21
|
| Materiale |
Materiale
Poliolefina
|
| Note sull'uso |
Note sull'uso
|
Prodotti simili
BN 22969
Guaine termorestringenti 3:1 a parete sottile Bobina - Poliolefina
BN 22971
Guaine termorestringenti 3:1 con interno adesivo Bobina - Poliolefina
BN 22973
Guaine termorestringenti 4:1 con interno adesivo Bobina - Poliolefina
BN 22966
Guaine termorestringenti 2:1 a parete sottile Barra - Poliolefina
BN 22974
Guaine termorestringenti 2:1 a parete sottile Box dispenser - Poliolefina