Rosette piane a fascia larga senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8
BN 20735
ISO 7093-1
~DIN 9021
~UNI 6593
~ČSN 021726
| Materiale | 
            Materiale
            Acciaio
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C
 | 
| Durezza | 
            Durezza
            200 HV
 | 
Tutte le caratteristiche
Standard
                        ISO 7093-1
~DIN 9021
~UNI 6593
~ČSN 021726
                    Caratteristiche
| Materiale | 
            Materiale
            Acciaio
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C
 | 
| Durezza | 
            Durezza
            200 HV
 |