Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Rosette per viti a testa svasata 90°

BN 20696

SN 213912

(Norma ritirata)



Materiale
Materiale Acciaio
Superficie
Superficie zincato bianco con CresaCoat® C 313 Silver

Toutes les caractéristiques


Standard

SN 213912 (Norma ritirata)

Informations complémentaires

CresaCoat® dry coating è un rivestimento sottile non elettrolitico con proprietà lubrificanti integrate e protezione aggiuntiva dalla corrosione.

Il certificato è disponibile su richiesta per proprietà specifiche come i coefficienti di attrito.

Per gli elementi di fissaggio con rivestimento tribologico, è essenziale chiarire in anticipo i requisiti, in particolare è necessaria una convalida dei valori di attrito per dimensioni nominali > M12!

Caractéristiques

Materiale
Materiale Acciaio
Superficie
Superficie zincato bianco con CresaCoat® C 313 Silver