Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Viti a testa esagonale parzialmente filettate, con filettatura metrica a passo fine

BN 66

DIN 960

(Standard withdrawn)

ISO 8765

~UNI 5738



Headform
Headform Hexagon
Drive
Drive Hexagon
Thread
Thread partially threaded
Material
Material Steel
Property class
Property class 8.8
Surface
Surface black

Toutes les caractéristiques

M10; M12; M14: wrench size according to ISO on request


Standard

DIN 960 (Standard withdrawn) ISO 8765 ~UNI 5738

Caractéristiques

Headform
Headform Hexagon
Drive
Drive Hexagon
Thread
Thread partially threaded
Material
Material Steel
Property class
Property class 8.8
Surface
Surface black