Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Viti con testa a bottone con flangia con esagono incassato, interamente / parzialmente filettate

BN 2098

ISO 7380-2


  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2
  • Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2

Forme de tête
Forme de tête Bombée plate à embase
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

Toutes les caractéristiques


Standard

ISO 7380-2

Caractéristiques de produit

  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2
  • Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2

Informations complémentaires

Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites.

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Bombée plate à embase
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2