Viti a testa esagonale parzialmente filettate
BN 20587
DIN 931
(Norma ritirata)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
- Resistenza a trazione: 490 N/mm2
- Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità 420 N/mm2
| Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
| Impronta |
Impronta
Esagonale
|
| Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Alluminio
|
| Tipo di materiale |
Tipo di materiale
P60
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
~6
|
| Superficie |
Superficie
anodizzato naturale
|
Tutte le caratteristiche
M10; M12; M14: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile a richiesta
Standard
DIN 931 (Norma ritirata)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Caratteristiche del prodotto
- Resistenza a trazione: 490 N/mm2
- Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità 420 N/mm2
Caratteristiche
| Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
| Impronta |
Impronta
Esagonale
|
| Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Alluminio
|
| Tipo di materiale |
Tipo di materiale
P60
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
~6
|
| Superficie |
Superficie
anodizzato naturale
|