Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region
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
Viti a testa esagonale parzialmente filettate

BN 20738

DIN 931

(Norma wycofana)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Kształt łba
Kształt łba Sześciokątnym
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Sześciokątnym
Gwintem
Gwintem częściowo gwintowane
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 10.9
Powłoka
Powłoka ocynk płytkowy ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Wszystkie cechy

M10; M12: wymiar pod klucz wg ISO na żądanie


Standard

DIN 931 (Norma wycofana) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Cechy

Kształt łba
Kształt łba Sześciokątnym
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Sześciokątnym
Gwintem
Gwintem częściowo gwintowane
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 10.9
Powłoka
Powłoka ocynk płytkowy ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Informacje montażowe

System oznaczeń zgodny z ISO 10683 określa oczekiwaną ochronę przed korozją i zakres współczynnika tarcia. Dalsze parametry techniczne zastosowanej powłoki nie są określone. Dodatkowa powłoka na gwincie może ograniczyć możliwość ręcznego montażu śrub z powłoką płatkową cynku < M5.​