Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Viti a testa svasata piana con esagono incassato, interamente filettate

BN 2100

ISO 10642

~DIN 7991

~UNI 5933



Forme de tête
Forme de tête Fraisée 90°
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
Surface
Surface zingué-bleu

Toutes les caractéristiques


Standard

ISO 10642 ~DIN 7991 ~UNI 5933

Informations complémentaires

Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.

L'utilisation des vis à tête fraisée selon ISO nécessite la vérification de la situation de montage afin d'éviter un dépassement de la tête!

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Fraisée 90°
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
Surface
Surface zingué-bleu