Viti a testa svasata piana con intaglio, tornite
BN 406
DIN 963 A
(Norma ritirata)
~UNI 6109
~ČSN 021151
| Forma della testa | 
            Forma della testa
            Svasata piana 90°
 | 
| Impronta | 
            Impronta
            Intaglio
 | 
| Filettatura | 
            Filettatura
            interamente filettate
 | 
| Materiale | 
            Materiale
            Acciaio automatico
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            grezzo
 | 
Tutte le caratteristiche
Standard
Ulteriori informazioni
I vantaggi delle viti tornite a testa svasata piana:
spigoli vivi, estremità smussata, diametri molto piccoli
Tutte le lunghezze sono fornite completamente filettate
Caratteristiche
| Forma della testa | 
            Forma della testa
            Svasata piana 90°
 | 
| Impronta | 
            Impronta
            Intaglio
 | 
| Filettatura | 
            Filettatura
            interamente filettate
 | 
| Materiale | 
            Materiale
            Acciaio automatico
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            grezzo
 | 
BN 357 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Viti a testa svasata piana con intaglio - Acciaio - 4.8 - zincato bianco
BN 359 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Viti a testa svasata piana con intaglio - Acciaio - 4.8 - zincato giallo
BN 654 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Viti a testa svasata piana con intaglio - INOX - A2
BN 655 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Viti a testa svasata piana con intaglio - INOX - A4