Viti a testa cilindrica con esagono incassato, parzialmente filettate
BN 2162
DIN 912
(Norme abrogée)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
| Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique
|
| Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
| Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
| Matière |
Matière
Acier
|
| Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
| Surface |
Surface
revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Caractéristiques
| Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique
|
| Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
| Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
| Matière |
Matière
Acier
|
| Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
| Surface |
Surface
revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Produits connexes
Indication de montage
Le système de désignation selon la norme ISO 10683 définit la protection anticorrosion attendue et la plage de coefficient de frottement. D'autres spécifications de performance de la marque de revêtement utilisée ne sont pas précisées. Un revêtement supplémentaire du filetage peut limiter la possibilité d’installer à la main des vis à revêtement en flocons de zinc < M5.