Viti a testa cilindrica con esagono incassato, parzialmente filettate
BN 4
DIN 912
(Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
| Forma della testa | 
            Forma della testa
            Cilindrica
 | 
| Impronta | 
            Impronta
            Esagono incassato
 | 
| Filettatura | 
            Filettatura
            parzialmente filettate
 | 
| Materiale | 
            Materiale
            Acciaio
 | 
| Classe di resistenza | 
            Classe di resistenza
            8.8
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            zincato bianco
 | 
Tutte le caratteristiche
M18: non compresa nella norma ISO 4762
Standard
Caratteristiche
| Forma della testa | 
            Forma della testa
            Cilindrica
 | 
| Impronta | 
            Impronta
            Esagono incassato
 | 
| Filettatura | 
            Filettatura
            parzialmente filettate
 | 
| Materiale | 
            Materiale
            Acciaio
 | 
| Classe di resistenza | 
            Classe di resistenza
            8.8
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            zincato bianco
 | 
BN 20238 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 20240 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 3 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco
BN 5264 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato giallo
BN 5265 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato giallo