Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Barre filettate filettatura metrica

BN 4877 - metros

DIN 975

(Estándar descatalogado)



Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2
Versión
Versión metros

Todas las características


Norma

DIN 975 (Estándar descatalogado)

Información adicional

El grado común del acero A2 y A4 corresponde a la clase de propiedad ≥50 (resistencia a la tracción ≥500 N/mm2). Resistencia del material según la elección del fabricante.
Extremo de la rosca DIN 976-1, forma A.

Características

Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2
Versión
Versión metros