Viti senza testa con esagono incassato ed estremità piana smussata
BN 28
ISO 4026
DIN 913
~UNI 5923
~ČSN 021187
Entraînement |
Entraînement
Esagono incassato
|
Matière |
Matière
Acciaio
|
Surface |
Surface
zincato bianco
|
Dureté |
Dureté
45 H
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Caractéristiques
Entraînement |
Entraînement
Esagono incassato
|
Matière |
Matière
Acciaio
|
Surface |
Surface
zincato bianco
|
Dureté |
Dureté
45 H
|
Avertissements
ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen.
BN 11493 - DIN 34827 FL - ~ISO 4026
Vis sans tête à six lobes internes et bout plat - Acier - zingué-bleu
BN 13270 - DIN 34827 FL - ~ISO 4026
Vis sans tête à six lobes internes et bout plat - Acier - revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 1424 - ISO 4026 - DIN 913
Vis sans tête à six pans creux et bout plat - Acier - revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 1427 - ISO 4029 - DIN 916
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette - Acier - revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 30 - ISO 4029 - DIN 916
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette - Acier - zingué-bleu