Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
FASTEKS® FTI SC-02

BN 37955 - Inserti filettati automaschianti con intaglio maschiante, per metalli leggeri, termoplastici e duroplastici

  • Per materiali con bassa o media resistenza alla trazione (tende a molleggiare insieme in materiali duri)
  • Installazione facile e veloce grazie alle fessure di taglio affilate
  • I primi due filettature sono conici, l'inserto funziona come un rubinetto di filettatura

Forma della testa
Forma della testa Senza testa
Impronta
Impronta Intaglio
Marca
Marca FASTEKS®
Linea di prodotti
Linea di prodotti FTI SC-02
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale 1.4305

Alle Eigenschaften

Tolleranze: la filettatura interna ed esterna corrispondono alla tolleranza ISO 2 (6H), dimensioni restanti ISO 2768-m.


Produktmerkmale

  • Per materiali con bassa o media resistenza alla trazione (tende a molleggiare insieme in materiali duri)
  • Installazione facile e veloce grazie alle fessure di taglio affilate
  • I primi due filettature sono conici, l'inserto funziona come un rubinetto di filettatura

Zusätzliche Informationen

Progettazione del foro di posizionamento: Si prega di notare che le dimensioni fornite sono indicative e possono variare a seconda del materiale dei pezzi stampati. Si consiglia di effettuare dei test prima di iniziare la produzione in serie.

Eigenschaften

Forma della testa
Forma della testa Senza testa
Impronta
Impronta Intaglio
Marca
Marca FASTEKS®
Linea di prodotti
Linea di prodotti FTI SC-02
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale 1.4305