FASTEKS® FTI SC-02
BN 37961 - Inserti filettati automaschianti con intaglio maschiante, per metalli leggeri, termoplastici e duroplastici
Per materiali con bassa o media resistenza alla trazione (tende a molleggiare insieme in materiali duri)
Installazione facile e veloce grazie alle fessure di taglio affilate
I primi due filettature sono conici, l'inserto funziona come un rubinetto di filettatura
| Forma della testa |
Forma della testa
Senza testa
|
| Impronta |
Impronta
Intaglio
|
| Marca |
Marca
FASTEKS®
|
| Linea di prodotti |
Linea di prodotti
FTI SC-02
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Composizione del materiale |
Composizione del materiale
cementato
|
| Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
Tolleranze: la filettatura interna ed esterna corrispondono alla tolleranza ISO 2 (6H), dimensioni restanti ISO 2768-m.
Caratteristiche del prodotto
Per materiali con bassa o media resistenza alla trazione (tende a molleggiare insieme in materiali duri)
Installazione facile e veloce grazie alle fessure di taglio affilate
I primi due filettature sono conici, l'inserto funziona come un rubinetto di filettatura
Ulteriori informazioni
Dimensioni dei fori di alloggiamento: tenere presente che le misure riportate rappresentano valori indicativi e possono variare in base al materiale del pezzo stampato. Si prega di contattarci per ottenere le misure esatte del foro di alloggiamento sulla base dei propri parametri di applicazione. Prima della produzione in serie, verranno mostrati i risultati dei tentativi.
Caratteristiche
| Forma della testa |
Forma della testa
Senza testa
|
| Impronta |
Impronta
Intaglio
|
| Marca |
Marca
FASTEKS®
|
| Linea di prodotti |
Linea di prodotti
FTI SC-02
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Composizione del materiale |
Composizione del materiale
cementato
|
| Superficie |
Superficie
zincato bianco
|