Viti a testa cilindrica con esagono incassato, parzialmente filettate
BN 1420
DIN 912
(Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
| Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
| Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
| Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
12.9
|
| Superficie |
Superficie
rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche
| Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
| Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
| Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
12.9
|
| Superficie |
Superficie
rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Istruzioni per il montaggio
Il sistema di designazione secondo la norma ISO 10683 definisce la protezione anticorrosione attesa e l’intervallo del coefficiente di attrito. Ulteriori specifiche prestazionali del marchio di rivestimento utilizzato non sono specificate. Un ulteriore rivestimento del filetto può limitare la possibilità di installare a mano viti con rivestimento a scaglie di zinco < M5.
BN 1419 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 12.9 - rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 7 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 12.9 - nero
BN 8 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, parzialmente filettate - Acciaio - 12.9 - nero