Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Terminal block KLS 1-pole 70mm²

BN 22885 - Terminal block KLS 1-pole 70mm²

DIN 60715


  • Industry quality: no

  • Glow-wire flammability according to EN 60695-2-11 960°C

  • Material flammability rating: UL94V-2

  • 690 Volt AC


Marca
Marca SPELSBERG®
Linea di prodotti
Linea di prodotti i-Serie
Materiale
Materiale Technopolymer

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 60715

Caratteristiche del prodotto

  • Industry quality: no

  • Glow-wire flammability according to EN 60695-2-11 960°C

  • Material flammability rating: UL94V-2

  • 690 Volt AC

Ulteriori informazioni

VDE (DIN 60998-1/-2-1 (VDE 0613-1/-2-1))

Caratteristiche

Marca
Marca SPELSBERG®
Linea di prodotti
Linea di prodotti i-Serie
Materiale
Materiale Technopolymer

Prodotti simili




Adatto a questo


BN 22864

SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PS - Polistirolo - PS

BN 22865

SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PS, trasparenti - Polistirolo - PS

BN 22866

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PS plat - Polystyrène - PS

BN 22867

SPELSBERG® TK-Serie - Leergehäuse TK PS Flach, transparent - Polistirolo - PS

BN 22868

SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PC - policarbonato rinforzato con fibra di vetro - PC

BN 22870

SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PC, trasparenti - policarbonato rinforzato con fibra di vetro - PC

BN 22872

SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PC piatti - policarbonato rinforzato con fibra di vetro - PC