Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Šestihranné samojistné matice vysoké s polyamidovou vložkou

BN 2079

DIN 982

(Norm zurückgezogen)

~ISO 7040

~UNI 7473

~NFE 25-409



Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 80

Toutes les caractéristiques

M10; M12 Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage


Standard

DIN 982 (Norm zurückgezogen) ~ISO 7040 ~UNI 7473 ~NFE 25-409

Informations complémentaires

Certificat de réception EN 10204 3.1 disponible sur demande

Caractéristiques

Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 80