Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Smršťovací bužírky 4:1 s lepidlem na vnitřní straně Tyč

BN 22972

  • Rapporto di restringimento: 4:1
  • L’adesivo interno protegge dall’azione degli agenti atmosferici
  • Flessibile
  • Buon grado di adesione sull'acciaio, sulla plastica e su molti altri materiali
  • Ottime proprietà chimiche, fisiche ed elettriche
  • Temperatura di restringimento: >100 °C
  • Temperatura di esercizio: -55 °C ... +110 °C
  • Guaina termoretraibile autoestinguente, rivestita con adesivo. L'adesivo termoplastico garantisce un’impermeabilizzazione efficace e resistente. Grazie all'elevato grado di restringimento, la guaina è ideale per incapsulare oggetti che presentano diametri molto diversi fra loro.

Linea di prodotti
Linea di prodotti BSA41
Materiale
Materiale Poliolefina

Tutte le caratteristiche

Prezzo per barra


Caratteristiche del prodotto

  • Rapporto di restringimento: 4:1
  • L’adesivo interno protegge dall’azione degli agenti atmosferici
  • Flessibile
  • Buon grado di adesione sull'acciaio, sulla plastica e su molti altri materiali
  • Ottime proprietà chimiche, fisiche ed elettriche
  • Temperatura di restringimento: >100 °C
  • Temperatura di esercizio: -55 °C ... +110 °C
  • Guaina termoretraibile autoestinguente, rivestita con adesivo. L'adesivo termoplastico garantisce un’impermeabilizzazione efficace e resistente. Grazie all'elevato grado di restringimento, la guaina è ideale per incapsulare oggetti che presentano diametri molto diversi fra loro.

Ulteriori informazioni

Certificazioni: SAE-AMS-DTL-23053 / 4, classe 3 (escluse versione trasparente e misura 52/13)

Caratteristiche

Linea di prodotti
Linea di prodotti BSA41
Materiale
Materiale Poliolefina

Prodotti simili