Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8
BN 342
DIN 125 A
(Norma ritirata)
ISO 7089
~UNI 6592
~ČSN 021702
Materiale |
Materiale
Stahl
|
Superficie |
Superficie
blank
|
Durezza |
Durezza
200 HV
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
Stahl
|
Superficie |
Superficie
blank
|
Durezza |
Durezza
200 HV
|
BN 20508 - DIN 125 A - ISO 7089
Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 - Acciaio - zincato bianco con CresaCoat® C 307 Black
BN 20538 - DIN 125 A - ISO 7089
Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 - Acciaio - zincato bianco con CresaCoat® C 313 Silver
BN 30713 - DIN 125 A - ISO 7089
Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 - Acciaio - zincato a caldo
BN 343 - DIN 125 A - ISO 7089
Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 - Acciaio - zincato bianco
BN 5282 - DIN 125 A - ISO 7089
Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 - Acciaio - fosfatata