Šrouby s čočkovou hlavou s přírubou s vnitřním šestihranem s plným / částečným závitem
BN 11252
ISO 7380-2
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Čočková s přírubou
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Vnitřní šestihran
|
Závitem |
Závitem
částečný / plný závit
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
010.9
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
černý
|
Toutes les caractéristiques
Standard
ISO 7380-2
Informations complémentaires
Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.
Caractéristiques
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Čočková s přírubou
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Vnitřní šestihran
|
Závitem |
Závitem
částečný / plný závit
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
010.9
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
černý
|