Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřní hvězdicí s neprůběžnou drážkou s plným závitem

BN 84405

~ISO 14583



Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Six lobes internes avec fente
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
Surface
Surface zingué-jaune

Toutes les caractéristiques


Standard

~ISO 14583

Informations complémentaires

Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Six lobes internes avec fente
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
Surface
Surface zingué-jaune