Šrouby se šestihrannou hlavou s plným závitem
BN 624
DIN 933
(Norme abrogée)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
| Forme de tête | 
            Forme de tête
            Hexagonale
 | 
| Entraînement | 
            Entraînement
            Hexagonale
 | 
| Filetage | 
            Filetage
            entièrement filetée
 | 
| Matière | 
            Matière
            INOX
 | 
| Type de matériel | 
            Type de matériel
            A4
 | 
Toutes les caractéristiques
M10; M12; M14: surplats selon ISO sur demande
Standard
                        DIN 933 (Norme abrogée)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
                    Informations complémentaires
La qualité courante des nuances d’acier A2 et A4 est la classe de résistance 70 (résistance à la traction 700 N/mm2). Déterminant sont «marquage de la tête/norme de produit».
Caractéristiques
| Forme de tête | 
            Forme de tête
            Hexagonale
 | 
| Entraînement | 
            Entraînement
            Hexagonale
 | 
| Filetage | 
            Filetage
            entièrement filetée
 | 
| Matière | 
            Matière
            INOX
 | 
| Type de matériel | 
            Type de matériel
            A4
 |