Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem

BN 20038

ISO 14583


  • Resistenza a trazione: 600 N/mm2

  • Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2


Headform
Headform Pan Head
Drive
Drive Hexalobular socket
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4

Tutte le caratteristiche

M1,6: not included in ISO 14583


Standard

ISO 14583

Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza a trazione: 600 N/mm2

  • Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2

Caratteristiche

Headform
Headform Pan Head
Drive
Drive Hexalobular socket
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4