Elija su país o región
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
Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem

BN 616

DIN 7991

(Estándar descatalogado)

~ISO 10642

~UNI 5933



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2

Todas las características


Norma

DIN 7991 (Estándar descatalogado) ~ISO 10642 ~UNI 5933

Información adicional

El cambio general en la práctica de DIN 7991 a ISO 10642 condiciona la comprobación de la situación de montaje.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2