Elija su país o región
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
Šrouby s velmi nízkou válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

BN 1206


Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica extremadamente baja
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 010.9
Superficie
Superficie negro

Todas las características


Información adicional

Según ISO 898-1, los elementos de fijación con las especificaciones señaladas poseen una capacidad de carga reducida debido a la geometría de la cabeza.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica extremadamente baja
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 010.9
Superficie
Superficie negro

Indicación de montaje


Advertencias





Adecuado para


BN 20009 - DIN 7426

Puntas de destornillador 1/4" tipo corto, para tornillos con hueco hexagonal - Acero - tratamiento térmico - bruto