Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Tappi a testa cilindrica di spallamento con esagono incassato, filettatura gas

BN 20441 - avec joint d'étanchéité

DIN 908

~ČSN 021938


  • Anello di tenuta in poliammide vulcanizzato, resistenza alla temperatura da -40 °C ... +90 °C

Forma della testa
Forma della testa Cylindrique
Impronta
Impronta Six pans creux
Materiale
Materiale Acier
Superficie
Superficie zingué-bleu
Esecuione
Esecuione avec joint d'étanchéité

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 908 ~ČSN 021938

Caratteristiche del prodotto

  • Anello di tenuta in poliammide vulcanizzato, resistenza alla temperatura da -40 °C ... +90 °C

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Cylindrique
Impronta
Impronta Six pans creux
Materiale
Materiale Acier
Superficie
Superficie zingué-bleu
Esecuione
Esecuione avec joint d'étanchéité