Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Kombi šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H a s neztratitelnou pružnou podložkou DIN 127 B

BN 1720

DIN 7985

(Norma stažena)


  • Rosetta elastica: acciaio per molle

Forma della testa
Forma della testa Čočková
Impronta
Impronta Křížová drážka H (Phillips)
Filettatura
Filettatura plným závitem
Materiale
Materiale Ocel
Classe di resistenza
Classe di resistenza 4.8
Superficie
Superficie pozinkováno modře

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 7985 (Norma stažena)

Caratteristiche del prodotto

  • Rosetta elastica: acciaio per molle

Ulteriori informazioni

A richiesta sono fornibili altre esecuzioni con diverse tipologie di viti e rosette.

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Čočková
Impronta
Impronta Křížová drážka H (Phillips)
Filettatura
Filettatura plným závitem
Materiale
Materiale Ocel
Classe di resistenza
Classe di resistenza 4.8
Superficie
Superficie pozinkováno modře

Avvertenze

ISO 4042

Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití