Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Šrouby se šestihrannou hlavou s částečným závitem

BN 20544

DIN 931

(Norm zurückgezogen)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Forma della testa
Forma della testa Šestihrannou
Impronta
Impronta Šestihrannou
Filettatura
Filettatura částečným závitem
Materiale
Materiale Ocel
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8.8
Oberfläche
Oberfläche pozinkováno modře CresaCoat® C 307 Black

Toutes les caractéristiques

M10; M12: s rozměrem klíče dle ISO na poptání


Standard

DIN 931 (Norm zurückgezogen) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Informations complémentaires

CresaCoat® dry coating è un rivestimento sottile non elettrolitico con proprietà lubrificanti integrate e protezione aggiuntiva dalla corrosione. Il certificato è disponibile su richiesta per proprietà specifiche come i coefficienti di attrito. Per gli elementi di fissaggio con rivestimento tribologico, è essenziale chiarire in anticipo i requisiti, in particolare è necessaria una convalida dei valori di attrito per dimensioni nominali > M12!

Caractéristiques

Forma della testa
Forma della testa Šestihrannou
Impronta
Impronta Šestihrannou
Filettatura
Filettatura částečným závitem
Materiale
Materiale Ocel
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8.8
Oberfläche
Oberfläche pozinkováno modře CresaCoat® C 307 Black