KOENIG EXPANDER® EXTOOL-040-2
BN 26363 - Hydraulicko-pneumatický montážní nástroj bez náustku se zařízením k odsávání trnů, pro těsnicí zátky typ SK/SKC, LK
- Hmotnost: 2,7 kg
- Tah při 7 bar: 24 kN
- Pracovní zdvih: 18 mm
- Provozní tlak (min. - max.): 5 - 7 bar
- Spotřeba vzduchu při 5,6 bar: 3,5 l
- Hlučnost: < 75 dB (A)
- Doba cyklu: 2 s
Značka |
Značka
KOENIG EXPANDER®
|
Produktová řada |
Produktová řada
EXTOOL-040-2
|
Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
Netto cena za kus
Product features
- Hmotnost: 2,7 kg
- Tah při 7 bar: 24 kN
- Pracovní zdvih: 18 mm
- Provozní tlak (min. - max.): 5 - 7 bar
- Spotřeba vzduchu při 5,6 bar: 3,5 l
- Hlučnost: < 75 dB (A)
- Doba cyklu: 2 s
Features
Značka |
Značka
KOENIG EXPANDER®
|
Produktová řada |
Produktová řada
EXTOOL-040-2
|
Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
Suitable for this
BN 26235
KOENIG EXPANDER® SK 550 - Těsnicí zátky - Cementační ocel - modřená
BN 26486
KOENIG EXPANDER® SK 552 - Těsnicí zátky s čepem prodlouženým o 30 mm - Cementační ocel - modřená
BN 26201
KOENIG EXPANDER® LK 600 - Těsnicí zátky - Nerezová ocel
BN 26202
KOENIG EXPANDER® LK 950 - Sealing plugs - Case hardening steel - soft annealed - blued
BN 26212
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Nosepiece for sealing plugs type LK - Steel
BN 26216
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Jaws in three parts for hydraulic-pneumatic tool, for sealing plugs type SK/SKC, LK - Steel
BN 26204
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Jaw pusher for hydraulic-pneumatic tool, for sealing plugs type HK, SK/SKC, LK - Steel
BN 26197
KOENIG EXPANDER® SK - Spacer for sealing plugs serie SK 552 with mandrel 30 mm longer than standard - Steel - case-hardened