SPELSBERG® Abox-Serie
BN 22937 - Afgreningskasse inkl. fastgørelsesbøsninger og tætningsprop, dækselholder
- Membranes extractibles
- Points de fixation internes
- Pour installations standard en intérieur et zone extérieure protégée
- 1000 Volts AC
- Degré de protection: IP55
Marque |
Marque
SPELSBERG®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
Abox-Serie
|
Matière |
Matière
Polycarbonate
|
Version de matériau |
Version de matériau
PC
|
Couleur |
Couleur
gris clair ~RAL 7035
|
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques de produit
- Membranes extractibles
- Points de fixation internes
- Pour installations standard en intérieur et zone extérieure protégée
- 1000 Volts AC
- Degré de protection: IP55
Informations complémentaires
Caractéristiques
Marque |
Marque
SPELSBERG®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
Abox-Serie
|
Matière |
Matière
Polycarbonate
|
Version de matériau |
Version de matériau
PC
|
Couleur |
Couleur
gris clair ~RAL 7035
|
Contenu de la livraison
Abox 160-L, Abox 250-L
4 entrées de câbles M40 plage d'étanchéité 17-30 mm, 1 bouchon de fermeture M40, sécurité contre la perte du couvercle
Adapté pour
BN 22942 - DIN 60715
SPELSBERG® DMS-Serie - Double-membrane seals DMS with two sealing membranes, closed - Thermoplastique élastomère - TPE
BN 22941 - DIN 60715
SPELSBERG® AST-Serie - Attachment bushes AST with open sealing membrane - Thermoplastique élastomère - TPE