Cylinderhoved skruer med indvendig sekskant, med fuldt gevind
BN 3
DIN 912
(Norme abrogée)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
| Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique
|
| Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
| Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
| Matière |
Matière
Acier
|
| Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
| Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Toutes les caractéristiques
M18: n'est pas dans ISO 4762
Standard
Caractéristiques
| Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique
|
| Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
| Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
| Matière |
Matière
Acier
|
| Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
| Surface |
Surface
zingué-bleu
|
BN 20238 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 8.8 - zingué avec passivation épaisse
BN 20240 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, partiellement filetées - Acier - 8.8 - zingué avec passivation épaisse
BN 4 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, partiellement filetées - Acier - 8.8 - zingué-bleu
BN 5264 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 8.8 - zingué-jaune
BN 5265 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, partiellement filetées - Acier - 8.8 - zingué-jaune