bigHead® M4/B23
BN 26019 - Fijación con perno sin rosca cabeza redonda Ø 23 mm
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Base redonda
|
Marca |
Marca
bigHead®
|
Marca |
Marca
M4/B23
|
Material |
Material
Acero
|
Superficie |
Superficie
cincado
|
Todas las características
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Base redonda
|
Marca |
Marca
bigHead®
|
Marca |
Marca
M4/B23
|
Material |
Material
Acero
|
Superficie |
Superficie
cincado
|
Adecuado para
BN 26074
bigHead® S3 - Clips de resorte sujeción para pernos sin rosca y clavos - Acero inoxidable - AISI 316
BN 26075
bigHead® S3E - Clips de resorte encapsulado, sujeción para pernos sin rosca y clavos - Acero inoxidable - AISI 316