DEWALT®
BN 53876 - Cargador batería
- Voltaje: 10,8 V / 14,4 V / 18 V
- Carga baterías DeWalt® (1,3-5,0 Ah) de 10,8 V / 14,4 V / 18 V de ion de litio
- Sin efecto memoria y sin autodescarga
- Tecnología de batería: Li-Ion
- Corriente de carga: 4,0 A
- Tiempo de carga: Aproximadamente 30 minutos (2,0 Ah)
- Longitud: 150 mm
- Altura: 80 mm
- Ancho: 115 mm
- Peso: 500 g
Marca |
Marca
DEWALT®
|
Todas las características
Precio neto por pieza
Características del producto
- Voltaje: 10,8 V / 14,4 V / 18 V
- Carga baterías DeWalt® (1,3-5,0 Ah) de 10,8 V / 14,4 V / 18 V de ion de litio
- Sin efecto memoria y sin autodescarga
- Tecnología de batería: Li-Ion
- Corriente de carga: 4,0 A
- Tiempo de carga: Aproximadamente 30 minutos (2,0 Ah)
- Longitud: 150 mm
- Altura: 80 mm
- Ancho: 115 mm
- Peso: 500 g
Características
Marca |
Marca
DEWALT®
|
Adecuado para
BN 53352
STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500 - Pistola remachadora de batería en maletín de plástico, completamente equipado
BN 56255
STANLEY® Assembly Technologies PB2500 Smart - Remachadora a batería con sistema de monitorización del proceso
BN 2056
POP® - Boquillas para remaches y herramientas de ajuste
BN 25217
POP® - Mordazas, en tres partes para remachadoras