SPELSBERG® ALS-Serie
BN 22322 - Cubierta ALS
- ALS: protección eficaz contra interferencias electromagnéticas (EMI) y descargas electrostáticas (ESD)
- Protección contra la corrosión mediante el recubrimiento de pintura en polvo
- Libre de halógeno
- Clase de protección IP66
Marca |
Marca
SPELSBERG®
|
Marca |
Marca
ALS-Serie
|
Material |
Material
Aluminio
|
Tipo de material |
Tipo de material
EN AC 44200 (G-AlSi12)
|
Color |
Color
gris plata ~RAL 7001
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|
Todas las características
Características del producto
- ALS: protección eficaz contra interferencias electromagnéticas (EMI) y descargas electrostáticas (ESD)
- Protección contra la corrosión mediante el recubrimiento de pintura en polvo
- Libre de halógeno
- Clase de protección IP66
Información adicional
Probado bajo el estandar: UL / CSA-File E254144
Características
Marca |
Marca
SPELSBERG®
|
Marca |
Marca
ALS-Serie
|
Material |
Material
Aluminio
|
Tipo de material |
Tipo de material
EN AC 44200 (G-AlSi12)
|
Color |
Color
gris plata ~RAL 7001
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|
Productos similares
Adecuado para
BN 22875
SPELSBERG® - Placas de montaje - Material aislante
BN 22877
SPELSBERG® - Placas de montaje - Lámina de acero - cincado
BN 22880 - DIN 60715
SPELSBERG® - Rieles de montaje - Acero - cincado
BN 22881
SPELSBERG® - Juego de espaciadores