Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados

BN 60

DIN 933

(Norme abrogée)

ISO 4017

~UNI 5739

~ČSN 021103



Forme de tête
Forme de tête Hexagonale
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 8.8 U
Surface
Surface zingué à chaud

Toutes les caractéristiques

M10; M12: surplats selon ISO sur demande


Standard

DIN 933 (Norme abrogée) ISO 4017 ~UNI 5739 ~ČSN 021103

Informations complémentaires

Marquage de tête pour des vis zinguées à chaud avec filetage sous-dimensionné selon classe de tolérance 6az conformément à l'ISO965-4: «8.8 U»

Vis zinguées à chaud M8, M10 selon spécification présente ont du fait de leur filetage sous-dimensionné avant le zingage à feu des capacités de charge réduites selon ISO10684.

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Hexagonale
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 8.8 U
Surface
Surface zingué à chaud

Indication de montage