Tornillo de ajuste con cabeza cilíndrica con hueco hexagonal
BN 1359
ISO 7379
| Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique
|
| Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
| Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
| Matière |
Matière
Acier
|
| Classe de qualité |
Classe de qualité
012.9 / 12.9 (Le marquage de la tête est déterminant)
|
| Surface |
Surface
noir
|
Toutes les caractéristiques
6; 12; 24: ne sont pas dans ISO 7379
Standard
ISO 7379
Caractéristiques
| Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique
|
| Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
| Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
| Matière |
Matière
Acier
|
| Classe de qualité |
Classe de qualité
012.9 / 12.9 (Le marquage de la tête est déterminant)
|
| Surface |
Surface
noir
|
Illustration indication de montage
Avertissements
Ces vis ne sont pas prévues pour transmettre des charges axiales élevées.