Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
NORD-LOCK® NL SC

BN 14044 - Keilsicherungsscheiben paarweise geklebt für HV Schrauben

Informazioni di prodotto: www.nord-lock.com
Altra documentazione: www.bossard.com

Marca
Marca NORD-LOCK®
Linea di prodotti
Linea di prodotti NL SC
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale temprato a cuore
Superficie
Superficie rivestito in lamelle di zinco
Durezza
Durezza 465 HV
Note sull'uso
Note sull'uso

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

Informazioni di prodotto: www.nord-lock.com
Altra documentazione: www.bossard.com

Ulteriori informazioni

Richiedete la documentazione dettagliata su questi prodotti.

Caratteristiche

Marca
Marca NORD-LOCK®
Linea di prodotti
Linea di prodotti NL SC
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale temprato a cuore
Superficie
Superficie rivestito in lamelle di zinco
Durezza
Durezza 465 HV
Note sull'uso
Note sull'uso

Principio di funzionamento

Because the cam angle "α" is greater than the thread pitch "β" a wedge locking effect secures the fastener against rotational loosening, even under the most severe conditions.

NORD-LOCK® NL SC wedge lock washers must not be used on unsurfaced surfaces.
Not recommended for:
- Surface hardness greater than the hardness of the washer (465HV)
- Very soft surfaces like wood or plastic

Additional Infomation:
Nord-Lock® NL SC wedge lock washers with HV kits are designed to secure (planned) preloaded bolted joints against loosening or unscrewing – even under dynamic loads – thereby achieving a permanent preload in the bolted joint.​

Illustrazione principio di funzionamento

Istruzioni per il montaggio

The Nord-Lock® NL SC wedge lock washer has the chamfer on the inside diameter that is characteristic of HV fittings, so that there is always an optimum contact surface between the HV bolt and the Nord-Lock® NL SC wedge lock washer.

The HV nuts are lubricated for installation. Correct installation is achieved by screwing on the HV nut EN14399-4 with the corresponding HV bolt EN14399-4 and SC washers ~EN14399-6. Pairing of the same make ensures the correct matching and the intended tightening behaviour. Additional lubrication of bolts, nuts and washers changes the preload parameters and causes assembly errors.​

Illustrazione istruzioni per il montaggio


Avvertenze

Washers are to be used with bolts and nuts EN 14399-4.
Nord-Lock® NL SC wedge lock washers increase in comparison to the regular HV washer according to EN 14399-6 the clamping length of the screw connection by up to 3 mm!
The use of Nord-Lock® NL SC wedge lock washers changes the friction conditions when tightening the screw set and therefore also the torque to be applied.​