Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Tornillos con cabeza avellanada abombada y hueco cruciforme Pozidriv forma Z

BN 3312

DIN 966 A

(Estándar descatalogado)

~ISO 7047

~UNI 7689

~ČSN 021156



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Gota de sebo
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 966 A (Estándar descatalogado) ~ISO 7047 ~UNI 7689 ~ČSN 021156

Caratteristiche

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Gota de sebo
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4