Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Parallel pins

BN 33002 - m6

DIN 7

~VSM 12771 B

~UNI 1707

~ČSN 022150


  • Tolérance: m6

Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A1
Version
Version m6

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 7 ~VSM 12771 B ~UNI 1707 ~ČSN 022150

Caractéristiques de produit

  • Tolérance: m6

Caractéristiques

Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A1
Version
Version m6