Hex head bolts partially threaded
BN 625
DIN 931
(Standard withdrawn)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Headform |
Headform
Hexagon
|
Drive |
Drive
Hexagon
|
Thread |
Thread
partially threaded
|
Material |
Material
Stainless steel
|
Material type |
Material type
A4
|
Tutte le caratteristiche
M10; M12; M14: wrench size according to ISO on request
Standard
DIN 931 (Standard withdrawn)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Ulteriori informazioni
La qualità comunemente disponibile in commercio, A2 e A4, è realizzata in classe di resistenza 70 (resistenza alla trazione 700 N/mm2). La classe di resistenza della vite è indicata dalla marcatura sulla testa ed è definita dalla norma di prodotto di riferimento.
Caratteristiche
Headform |
Headform
Hexagon
|
Drive |
Drive
Hexagon
|
Thread |
Thread
partially threaded
|
Material |
Material
Stainless steel
|
Material type |
Material type
A4
|