Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello
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
KOENIG EXPANDER® EXTOOL-050

BN 33930 - Attrezzo di montaggio oleopneumatico senza bussola d’appoggio con raccoglitore di mandrini, per tappi ad espansione tipo SK/SKC, LK

  • Peso: 3,4 kg
  • Forza di trazione a 7 bar: 34 kN
  • Corsa utile: 13 mm
  • Pressione aria di esercizio (min. - max.): 5 - 7 bar
  • Consumo aria a 5.6 bar: 3,5 l
  • Livello di rumorosità: Tempo ciclo: 2 s

Marca
Marca KOENIG EXPANDER®
Linea di prodotti
Linea di prodotti EXTOOL-050
Materiale
Materiale Materiali multipli

Tutte le caratteristiche

Prezzo netto cadauno


Caratteristiche del prodotto

  • Peso: 3,4 kg
  • Forza di trazione a 7 bar: 34 kN
  • Corsa utile: 13 mm
  • Pressione aria di esercizio (min. - max.): 5 - 7 bar
  • Consumo aria a 5.6 bar: 3,5 l
  • Livello di rumorosità: Tempo ciclo: 2 s

Caratteristiche

Marca
Marca KOENIG EXPANDER®
Linea di prodotti
Linea di prodotti EXTOOL-050
Materiale
Materiale Materiali multipli