Contact
-

Shopping cart is loading.


Min. order AUD 200.00. Surcharge applied otherwise.

Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Viti a testa svasata piana con impronta a croce Phillips forma H

BN 388

DIN 965 A

(Norm zurückgezogen)

~ISO 7046-1

~UNI 7688

~ČSN 021152



Kopfform
Kopfform Senkkopf 90°
Antrieb
Antrieb Kreuzschlitz H (Phillips)
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 4.8
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.


Standard

DIN 965 A (Norm zurückgezogen) ~ISO 7046-1 ~UNI 7688 ~ČSN 021152

Additional information

All lengths fully threaded
Countersink must be designed according to the corresponding standard!

Features

Kopfform
Kopfform Senkkopf 90°
Antrieb
Antrieb Kreuzschlitz H (Phillips)
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 4.8
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau