Viti senza testa con esagono incassato ed estremità piana smussata
BN 1424
ISO 4026
DIN 913
~UNI 5923
~ČSN 021187
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Superficie |
Superficie
rivestito in lamelle di zinco
|
Durezza |
Durezza
45 H
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Caractéristiques
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Superficie |
Superficie
rivestito in lamelle di zinco
|
Durezza |
Durezza
45 H
|
Avvertenze
Le viti senza testa non sono adatte a sopportare sollecitazioni a trazione.
BN 13270 - DIN 34827 FL - ~ISO 4026
Viti senza testa con cava esalobata ed estremità piana smussata - Acciaio - rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 1427 - ISO 4029 - DIN 916
Viti senza testa con esagono incassato ed estremità a coppa - Acciaio - rivestito in lamelle di zinco
BN 24 - ISO 4026 - ~DIN 913
Vis sans tête à six pans creux et bout plat - Acier - noir
BN 27 - ISO 4029 - DIN 916
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette - Acier - noir