Elija su país o región
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
Female bullet terminals, fully insulated with PA-insulation

BN 22528

  • Todos los tipos con funda interna adicional de Cu

  • Funda aislante ampliada de PA, funda interior de Cu

  • Resistencia a la temperatura: de -40 °C ... +105 °C


Material
Material Cobre
Superficie
Superficie estañado
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Todas las características


Características del producto

  • Todos los tipos con funda interna adicional de Cu

  • Funda aislante ampliada de PA, funda interior de Cu

  • Resistencia a la temperatura: de -40 °C ... +105 °C

Características

Material
Material Cobre
Superficie
Superficie estañado
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Productos similares




Adecuado para


BN 20451

BM - Tenazas profesionales para terminales de cable con aislamiento - Múltiples materiales

BN 27729

Klauke® EK 50 ML - Crimpadora mecánica a batería rango de crimpado 0,14-50 mm² - Múltiples materiales